Improve your labeling process withour self-laminating label tether. This 1.0" wide, 24' long adhesive tether for the PLA-100 helps with label attachment and smooth rewinding.
製品のタイプ | セルフラミネートラベル用テザー |
色 | 白 |
材料 | 紙 |
印刷のタイプ | 熱転写 |
ロールあたりのラベル数 | 200 |
全体の長さ(インチ) | 24 |
全体の長さ(mm) | 610 |
全体の幅(インチ) | 1 |
全体の幅(mm) | 25.4 |
一緒に使用 | ラベルアプリケータ |
注記 | PLA-R巻き取り機を使用する場合、PLA-SP空スプールにラベルを貼り付けるために使用します。 PLA-100を介してラベルを装填および挿入するために使用します。 |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 61305679458 |
標準梱包数量 | 200 |
標準梱包容量(CF) | 0.0741 |
標準カートン数量 | 0 |
標準カートン容量(CF) | 0.0000 |
Product Bulletins | PLA Label Application System Product Bulletins IDCB90--WW-ENG | 英語 | |
Product Bulletins | Système d'application d'étiquettes WrapIDTM Bulletin produit IDCB90-WW-FRA | フランス語 (Français) | |
Product Bulletins | WrapIDTM-Etikettiersystem Produktbeschreibung IDCB90-WW-DEU | ドイツ語(ドイツ語) | |
Videos | PLA WrapID Label Applicator Video | 英語 | |
Videos | Panduit WrapID Automated Labeling System Video | 英語 | |
Videos | WrapID™ Automated Label Installation System Video | 英語 | |
Videos | WrapID™ Label Rewinder Video | 英語 | |
Part Drawings | PLA-T100X2400 Part Drawing 00129EHC-DC | 英語 |