Clearly communicate hazards with our durable, pre-printed arc flash warning sign, designed for optimal visibility and safety.
Size (In.) | 5W x3.5H |
製品のタイプ | Pre-Printed Label |
材料 | Vinyl |
仕上げ/コーティング | Adhesive-Coated |
環境 | Indoor |
耐久性(年) | 2 |
文字の色 | Orange |
バックグラウンドの色 | White |
スタンダード準拠 | Article 110.16, NFPA 70E, RoHS Compliant |
全体の幅(インチ) | 5 |
全体の幅(mm) | 127 |
全体の高さ(インチ) | 3.5 |
全体の高さ(mm) | 88.9 |
最高動作温度(°C) | 80 |
最高動作温度(°F) | 176 |
最低動作温度(°C) | -40 |
最低動作温度(°F) | -40 |
部品機能 | 視認性の高い色とヘッダー |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 07498312070 |
標準梱包数量 | 5 |
標準梱包容量(CF) | 0.0077 |
標準カートン数量 | 50 |
標準カートン容量(CF) | 0.0771 |
Product Bulletins | Arc Flash Labeling Solutions | 英語 | |
Part Drawings | Safety Sign PVS And PPS Style 1 | 英語 |