globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>
上のすべてのオプションを選択して進んでください

仕様

製品のタイプ J-PROケーブルサポート
アプリケーション 空調スペースでの高性能通信ケーブルワイヤー
カテゴリ5eケーブル容量 200
カテゴリ6ケーブル容量 180
カテゴリ6Aケーブル容量 115
ナチュラル
材料 ナイロン6.6/金属
最大Jフックバンドル容量 4
取り付け手法 ウォールマウント
全体の長さ(インチ) 6.62
全体の長さ(mm) 168.2
全体の幅(インチ) 6.62
全体の幅(mm) 168.2
全体の高さ(インチ) 7.57
全体の高さ(mm) 192.3
サブブランド StrongHold™
スタンダード準拠 UL、cULusリステッド、RoHS準拠
静荷重(kg) 45.4
静荷重(ポンド) 100
サポートのタイプ J-PRO J-Hook システム

稼働時間のグラフ

コンフィグレーション

パッケージの詳細

統一商品コード 07498310159
標準梱包数量 10
標準梱包容量(CF) 0.7154
標準カートン数量 0
標準カートン容量(CF) 0.0000

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
比較する
全てのアイテムを削除する