BT2HT 手動取り付け用工具は、ストラップを張り切断します。位置を選べるリアハンドルで柔軟に対応できる設計。余ったストラップを簡単に除去できます。Pan-Steelと併用。
製品のタイプ | ストラップ工具 |
アプリケーション | ステンレススチールストラップ取り付け用工具 |
色 | 黒 |
対応するストラップの最大幅(インチ) | 0.625 |
対応するストラップの最大幅(mm) | 15.9 |
対応するストラップの最小幅(インチ) | 0.375 |
対応するストラップの最小幅(mm) | 9.5 |
カットオフのタイプ | 手動 |
一緒に使用 | MS、MSC、MSWシリーズのストラップ |
サブブランド | Pan-Steel® |
全体の長さ(インチ) | 7.64 |
全体の長さ(mm) | 194 |
全体の幅(インチ) | 4.05 |
全体の幅(mm) | 103 |
全体の高さ(インチ) | 6.94 |
全体の高さ(mm) | 176 |
張力のタイプ | 調整済み張力 |
工具のタイプ | 手作業 |
部品機能 | ストラップ面挿入、マルチ極背面ハンドルで片手または両手で柔軟に取り付け、調節可能な張力調整、余剰ストラップを簡単に除去、幅0.38インチ(9.5mm)、0.50インチ(12.7mm)、0.63インチ(15.9mm)の3サイズで取り付け、交換用カッターブレードおよびハンドルを入手可能。 |
統一商品コード | 07498310240 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.2342 |
標準カートン数量 | 0 |
標準カートン容量(CF) | 0.0000 |
Product Bulletins | RT2HT and BT2HT Installation Tools | 英語 | |
Videos | Panduit Tools Video | 英語 | |
Part Drawings | Tension Rod Force Detent | 英語 | |
Installation Documents | HANDLE SPRING REPLACEMENT INSTRUCTIONS BT2HT, BT2HTI & RT2HT | 英語 | |
Application Guides | Stainless Steel Application Guide SSAG04--SA-ENG | 英語 | |
Manuals | MS Strapping Tool Operation Instructions: PA25758A01 | 英語 |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |