globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

MS10W50T15-L4 Pan-Steel™ ステンレススチールストラップは、究極のストラップ用材です。バックルのデザインと張力調整取り付け用工具により、素早く安全に取り付けができ、屋内、屋外、地中で使用できます。カラーステンレススチール。

仕様

製品のタイプ ストラップ結束
アプリケーション 汎用
ナチュラル
環境 屋内および屋外
一緒に使用 BT2HT、BT2MS75
材料 ステンレススチールタイプ304
最大バンドル径(インチ) 10
最大バンドル径(mm) 254
最高取り付け温度(°C) 538
最高取り付け温度(°F) 1000
最低取り付け温度(°C) -60
最低取り付け温度(°F) -76
最高動作温度(°C) 538
最高動作温度(°F) 1000
最低動作温度(°C) -60
最低動作温度(°F) -76
最小ループ引張強度(N) 2979
最小ループ引張強度(ポンド) 700
全体の長さ(インチ) 37
全体の長さ(mm) 940
全体の幅(インチ) 0.5
全体の幅(mm) 12.7
抵抗のプロパティ 耐紫外線性
スタンダード準拠 RoHS準拠、UL E56854、CE、ABS、GL、LR
サブブランド Pan-Steel™
ストラップ破壊強度(N) 2979
ストラップ破壊強度(ポンド) 671
最小バンドル幅(インチ) 1
最小バンドル幅(mm) 25.4
全体の厚さ(インチ) 0.015
全体の厚さ(mm) 0.38
部品機能 折り返し設計により、機械的固定およびケーブル結束用途における張力をよりよく保持します。張力調整後に、切断したエンドは薄型バックル内にロックされるので、鋭利なエッジが露出しません。直接埋設を含む広範にわたる用途に使用可能です。滑らかな表面と丸められたエッジでケーブルを保護し作業員の安全を保証します。

パッケージの詳細

統一商品コード 07498344696
標準梱包数量 50
標準梱包容量(CF) 0.2123
標準カートン数量 250
標準カートン容量(CF) 1.0616

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語

仕様

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

パッケージの詳細

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}