globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>
上のすべてのオプションを選択して進んでください

仕様

製品のタイプ ステンレススチールケーブル結束バンド工具
アプリケーション ステンレススチールケーブル結束バンド用取り付け用工具
対応するストラップの最大幅(インチ) 0.5
対応するストラップの最大幅(mm) 12.7
対応するストラップの最小幅(インチ) 0.18
対応するストラップの最小幅(mm) 4.6
カットオフのタイプ 手動
一緒に使用 MLT/S/LH/H/EH、MLTC/H、MLTFC/S/H、またはMLTDH/EHシリーズの結束バンド
サブブランド Pan-Steel®
全体の長さ(インチ) 7.88
全体の長さ(mm) 200.15
全体の幅(インチ) 1.13
全体の幅(mm) 28.7
全体の高さ(インチ) 5.81
全体の高さ(mm) 147.57
張力のタイプ 手動テンション
工具のタイプ 手作業
部品機能 ケーブル結束バンドサイドエントリでバンドを迅速に配置、片手で作業 – 軽量、バンド余りを簡単に削除、頑丈、軽量、使いやすいペンチタイプの工具による機械的なメリット。

稼働時間のグラフ

コンフィグレーション

パッケージの詳細

統一商品コード 07498376049
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.0792
標準カートン数量 0
標準カートン容量(CF) 0.0000
比較する
全てのアイテムを削除する