Tak-Ty™ 面ファスナーストリップ結束バンドは、高性能ケーブルで安全に使用できるようソフトでプレミアムな素材で作られており、過剰な張力から保護します。調節可能、取り外し可能、再使用可能ですので、頻繁な移動、追加、変更が必要な用途に最適です。長さ4572mm x 幅19.1mm(15フィート x 0.75インチ)
製品のタイプ | 面ファスナー式ケーブル結束バンド |
サブブランド | Tak-Ty® |
色 | 黒 |
環境 | 屋内 |
材料 | ナイロン |
全体の長さ(インチ) | 180 |
全体の長さ(mm) | 4.572 |
本体の幅(インチ) | 0.75 |
本体の幅(mm) | 19.1 |
本体の厚さ(インチ) | 0.1 |
本体の厚さ(mm) | 2.5 |
最小ループ引張強度(N) | 222 |
最小ループ引張強度(ポンド) | 50 |
最高動作温度(°C) | 104 |
最高動作温度(°F) | 219 |
最低動作温度(°C) | -18 |
最低動作温度(°F) | 0 |
最低取り付け温度(°C) | -18 |
最低取り付け温度(°F) | 0 |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
一緒に使用 | ネットワークケーブル |
アプリケーション | 過剰な張力から保護するため、高性能ネットワークケーブルに使用 |
統一商品コード | 07498352340 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0130 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 0.1302 |
Product Bulletins | Hook and Loop Cable Tie Overview | 英語 | |
Specification Sheets | Tak-Ty™ Hook & Loop Cable Ties WASP45--WW-UKE Specification Sheet | イギリス英語 | |
Videos | Cable Management Accessories Spotlight Video | 英語 | |
Part Drawings | Tak-Ty Hook & Loop Tie, HLS Series (All), SS-27184 (R7) | 英語 |