Panduit PLT1.5I-M6120 ロック式結束バンドは、一般用途のニーズを満たしながら安定した性能と信頼性を実現するよう設計されています。先端が曲がっているので平面から取りやすく、素早く結び始められます。中型断面、長さ142mm(5.6インチ)。屋内/屋外用途向け。ナイロン612製。黒。1000個入りパッケージ。
製品のタイプ | ケーブル結束バンド |
サブブランド | Pan-Ty® |
色 | 黒 |
環境 | 過酷/屋内/屋外 |
材料 | 耐候性ナイロン612 |
抵抗のプロパティ | 耐薬品および耐紫外線 |
全体の長さ(インチ) | 5.6 |
全体の長さ(mm) | 142 |
本体の幅(インチ) | 0.142 |
本体の幅(mm) | 3.6 |
本体の厚さ(インチ) | 0.045 |
本体の厚さ(mm) | 1.1 |
最大バンドル径(インチ) | 1.38 |
最大バンドル径(mm) | 35 |
最小バンドル径(インチ) | 0.06 |
最小バンドル径(mm) | 1.5 |
最小ループ引張強度(N) | 111 |
最小ループ引張強度(ポンド) | 25 |
最高動作温度(°C) | 90 |
最高動作温度(°F) | 194 |
最低動作温度(°C) | -60 |
最低動作温度(°F) | -76 |
最低取り付け温度(°C) | -20 |
最低取り付け温度(°F) | -4 |
スタンダード準拠 | RoHS CE / UKCA |
一緒に使用 | GTS-E、GS2B-E、PTS、PPTS、STS2 |
統一商品コード | 61305684512 |
標準梱包数量 | 1000 |
標準梱包容量(CF) | 0.1253 |
標準カートン数量 | 25000 |
標準カートン容量(CF) | 3.1332 |
Product Bulletins | Folleto de Soluciones para Energías Renovables Boletín de Producto PUCB31--SA-SPA | スペイン語 (Español) | |
Specification Sheets | Nylon 612 Cable Ties Specification Sheet FBSP211 | 英語 | |
Specification Sheets | Colliers de câblage Panduit - Nylon 612 CTSP06-SA- FR | フランス語 (Français) | |
Part Drawings | Locking Cable Tie Part Drawing | 英語 | |
Brochures | Panduit® Renewable Energy Solutions Brochure PUCB31--SA-ENG | 英語 |