globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>
上のすべてのオプションを選択して進んでください

仕様

Material Description Nylon 6.6 (UV-Resistant, Weather-Resistant)
製品のタイプ ケーブル結束バンド
サブブランド Super-Grip®
環境 屋内/屋外
材料 耐候性ナイロン6.6
抵抗のプロパティ 耐紫外線性
全体の長さ(インチ) 15.3
全体の長さ(mm) 389
本体の幅(インチ) 0.33
本体の幅(mm) 8.4
本体の厚さ(インチ) 0.064
本体の厚さ(mm) 1.6
最大バンドル径(インチ) 4.13
最大バンドル径(mm) 105
最小バンドル径(インチ) 0.19
最小バンドル径(mm) 4.8
最小ループ引張強度(N) 534
最小ループ引張強度(ポンド) 120
最高動作温度(°C) 85
最高動作温度(°F) 185
最低動作温度(°C) -60
最低動作温度(°F) -76
最低取り付け温度(°C) -20
最低取り付け温度(°F) -4
スタンダード準拠 CSA認定、ULレコグナイズド(ファイル#E56854)、UL 62275準拠(タイプ2、21)、RoHS準拠

稼働時間のグラフ

コンフィグレーション

パッケージの詳細

統一商品コード 07498376749
標準梱包数量 50
標準梱包容量(CF) 0.0415
標準カートン数量 500
標準カートン容量(CF) 0.4146

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
比較する
全てのアイテムを削除する