Stay hygienic and organized with our antimicrobial cable tie. Made with an FDA compliant antimicrobial silver-free nylon blend, it’s ideal for food and pharma settings.
製品のタイプ | Cable Tie |
サブブランド | Pan-Ty® |
色 | Natural |
環境 | Indoor |
材料 | Nylon 6.6 |
抵抗のプロパティ | Antimicrobial |
全体の長さ(インチ) | 11.5 |
全体の長さ(mm) | 292 |
本体の幅(インチ) | 0.19 |
本体の幅(mm) | 4.8 |
本体の厚さ(インチ) | 0.052 |
本体の厚さ(mm) | 1.3 |
最大バンドル径(インチ) | 3 |
最大バンドル径(mm) | 76 |
最小バンドル径(インチ) | 0.06 |
最小バンドル径(mm) | 1.6 |
最小ループ引張強度(N) | 222 |
最小ループ引張強度(ポンド) | 50 |
ねじのサイズ | NA |
最高動作温度(°C) | 85 |
最高動作温度(°F) | 185 |
最低動作温度(°C) | -60 |
最低動作温度(°F) | -76 |
最低取り付け温度(°C) | -20 |
最低取り付け温度(°F) | -4 |
スタンダード準拠 | RoHS Compliant |
一緒に使用 | GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, ST2S, STH2 |
部品機能 | One-piece locking wedge for consistent performance and reliability. Low thread force and high loop tensile strength. |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 61305686098 |
標準梱包数量 | 100 |
標準梱包容量(CF) | 0.0496 |
標準カートン数量 | 1000 |
標準カートン容量(CF) | 0.4961 |
Specification Sheets | Antimicrobial Nylon 6.6 Cable Ties Flyer FRSP35-SA-ENG | 英語 | |
Part Drawings | Antimicrobial Locking Cable Tie Part Drawing | 英語 | |
Flyers | Antimicrobial Nylon 6.6 Cable Ties Flyer FRFL7-SA-ENG | 英語 | |
Selection Guides | Comprehensive Cable Tie Solutions Selection Guide - FRSG3 | 英語 |