Experience superior insulation and protection with our pressure-sensitive, professional-grade vinyl electrical tape. It provides a high level of performance over a range of temperatures
サブブランド | StrongHold™ |
製品のタイプ | プログレードPVC電気テープ |
色 | 緑 |
材料 | ポリ塩化ビニル(PVC) |
粘着剤の素材 | Rubber |
全体の厚さ(インチ) | 0.007 |
全体の厚さ(mm) | 0.18 |
全体の長さ(フィート) | 66 |
全体の長さ(m) | 20 |
全体の幅(インチ) | 0.75 |
全体の幅(mm) | 19 |
破壊時の引張(N/cm) | 30 |
破壊時の引張(kg/mm) | 0.31 |
破壊時の延長度(%) | 260 |
スチールへの粘着度(N/cm) | 2.2 |
スチールへの粘着度(オンス/インチ) | 20.1 |
バッキングへの粘着度(N/cm) | 2.2 |
バッキングへの粘着度(オンス/インチ) | 20.1 |
フラッギング(mm) | 0 |
可燃性の評定 | UL 510耐炎性 |
最高動作温度(°C) | 105 |
最高動作温度(°F) | 221 |
最低動作温度(°C) | -18 |
最低動作温度(°F) | 0 |
標準誘電強度(kV) | 8 |
湿潤誘電強度(90%)(kV) | 7.2 |
絶縁抵抗(MΩ) | 1000000 |
スタンダード準拠 | ASTM D-3005、タイプ1、EN 60454-3-1、タイプ11、UL 510 CSA C 22.2 No 197に適合、2000/53/ECおよびRoHS 2011/65/EU指令に適合 |
コンプライアンス認定 | ULリステッド/CSA認定 |
環境 | 屋内/屋外 |
アプリケーション | コントラクター、電気工事、産業用工事、製造、メンテナンス、および修理 |
耐久性(年) | 5 |
テープのスタイル | プログレード |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 61305673236 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0101 |
標準カートン数量 | 20 |
標準カートン容量(CF) | 0.2026 |
Product Bulletins | StrongHold™ PVC Tape Brochure SFCB23--SA-ENG | 英語 | |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | 英語 | |
Videos | StrongHold™ PVC Electrical Tape Video | 英語 | |
Videos | StrongHold PVC Electrical Tape Product Video | 英語 | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | スペイン語 (Español) | |
Catalogs | StrongHold Contractor Pocket Guide ELCB35--SA-ENG | 英語 |