In applications where efficient and organized cable routing is essential, choose our horizontal right-angle fitting. Seamlessly create a 90° turn for smooth transitions.
製品のタイプ | アングル型フィッティング |
サブブランド | FiberRunner™ |
アプリケーション | データセンターとTelco本社 |
曲げ半径(インチ) | 2 |
曲げ半径(mm) | 50.8 |
色 | 黄 |
フィッティングのタイプ | 水平直角 |
フィッティングの材料 | プリント基板/ABS |
材料 | プリント基板/ABS |
一緒に使用 | 6x4 FiberRunnerシステム |
全体の長さ(インチ) | 10.78 |
全体の長さ(mm) | 273.8 |
全体の高さ(インチ) | 4.22 |
全体の高さ(mm) | 107.2 |
スタンダード準拠 | RoHS準拠、Telcordia Gr-63-コアネットワーク機器ビルディングシステムレベル3の適用試験に準拠したULリステッドの2024A光ファイバーケーブルワイヤーアセンブリ |
システムの寸法 | 6x4 |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 61305676382 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.3914 |
標準カートン数量 | 5 |
標準カートン容量(CF) | 1.9571 |
Specification Sheets | FiberRunner 6x4 EMEA LSZH Specification Sheet FRSP25--WW-UKE | イギリス英語 | |
Specification Sheets | FiberRunner 6x4 Global Specification Sheet FRSP30--WW-ENG | 英語 | |
Specification Sheets | Sistema de Enrutamiento FiberRunner® 6x4 Hoja de Especificaciones FRSP30 | スペイン語 (Español) | |
Videos | FiberRunner Video | 英語 | |
Part Drawings | FiberRunner 6X4 Horizontal Right Angle Fitting Part Drawing DWG | 英語 | |
Part Drawings | FiberRunner 6X4 Horizontal Right Angle Fitting Part Drawing DXF | 英語 | |
Part Drawings | FiberRunner 6X4 Horizontal Right Angle Fitting Part Drawing 37185-60 | 英語 | |
Installation Documents | FiberRunner 6x4 Cable Routing System Installation Instruction RW112B | 英語 | |
Application Guides | FiberRunner Cable Routing System Brochure | 英語 | |
Application Guides | Sistema de Enrutamiento de Cables FiberRunner Guia de Aplicación FRCB02-SA-SPA | スペイン語 (Español) |