globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>

電線の終端処理

信頼性の高い電線の終端処理ソリューションの世界的リーダーとして、当社は簡単な識別、迅速な設置、および最適な導電性を提供し、さまざまな電気的用途に対応しています。ULおよびCSAの認証を取得しています。 RoHS準拠、ABS承認済み、クラス1E核定格、DFARS252.225-7014準拠、軍事仕様MS25036およびMS20659を満たし、TelcordiaTechnologiesのNEBSレベル3要件も満たしました。

製品カテゴリ
こちらもおすすめ

 

BlackFin™ CT-2300/ST