globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

銅ケーブル切削工具、黒。

仕様

製品のタイプ ワイヤーストリップ工具
一緒に使用 4対のネットワークケーブル
最大切断径 1.57
最小切断径 0.06
サブブランド Pan-Net®
全体の長さ(インチ) 3.6
全体の長さ(mm) 90.5
全体の幅(インチ) 1.6
全体の幅(mm) 39.5
部品機能 最大0.040インチ(1.0mm)のマルチコアケーブル、UTP/STPケーブル、光ファイバーケーブルケーブルケーブルの絶縁をストリップ、ストリップ範囲0.1インチ~0.43インチ(2.5mm~11.0mm)

パッケージの詳細

統一商品コード 07498397455
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.0023
標準カートン数量 0
標準カートン容量(CF) 0.0000

仕様

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

パッケージの詳細

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}