0 ライン 0 アイテム
テナントのデータセンターエクスペリエンスを向上させます。
マルチテナントデータセンター(MTDC)/コロケーションプロバイダーは、コストの管理、SLAの遵守、効率性の向上、データセンター管理の簡素化を求められます。試験/検証済みの、到着直後からすぐに使用できる構成済みソリューションのコンバージドインフラストラクチャ・ソリューションが生産までの時間を最大80%短縮することが可能です。また、インテリジェントソフトウェアとワイヤレスノードで構成されるワイヤレスモニタリングおよび冷却制御ソリューションによって、冷却エネルギーの使用率を最大50%削減できます。Panduitのプロバイダーは導入の専門知識およびサプライチェーンソリューション、データセンターの可視性をテナントに提供いたします。
構成済みキャビネットとオープンラックソリューションにより、最先端のテクノロジーの導入を加速します。
IoEを可能にする高速データ転送システムにより、俊敏性、スケーラビリティ、ROIを向上させながら、ネットワークスループットを向上させ、レイテンシを低減します。
キャビネットあたりのkW密度を高めながら、データセンターのエネルギー効率を向上させます。
サービスの信頼性と収益性を提供する強力で効率的な物理インフラストラクチャを構築します。
試験/検証済みで、ラックに収納した時点からすぐに使えるコンバージドインフラストラクチャ・ソリューションが操業までの時間を最大80%短縮する方法をご覧いただけます。
ターンキーインテリジェントソフトウェア、ワイヤレスノード、前例のないプロフェッショナルサービスにより、エネルギー効率を改善し、冷却能力を最適化する方法をご覧いただけます。
次世代のデータセンターのイノベーション、保守性、管理性の能力をご覧ください。
共同設置された、グローバルにネットワークが張り廻られた施設間のミッション制御システムのシステム速度とチャネルの信頼性を向上させます。
エネルギー効率の高いデータセンターキャビネットシステムにより、キャビネットあたりのkW密度を高めながら、データセンターのエネルギー効率を向上させます。
高性能、信頼性、スケーラビリティを提供する包括的な光ファイバーシステムを使用して、今日の高データレートアプリケーションに対応します。
機器を管理および保護しながら、より優れた熱管理とエネルギー効率、アクセス性と柔軟性を提供します。
Panduitの配電、環境、接続ハードウェア製品は、可用性、スケーラビリティ、電力、冷却効率、製品品質を向上させ、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑え、データセンターの生産性を向上させます。
データセンターのスペース最適化のための水平および垂直ケーブルマネージャーの包括的なラインを使用して、ケーブルの配線、管理、保護を行います。
接地システムは、システムのパフォーマンスを維持し、ネットワークの信頼性を向上させ、ネットワーク機器と人員を保護するために、高品質で視覚的に検証可能な専用の接地経路を提供します。