globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>

産業用無停電電源(UPS)ダウンロード

Panduitの産業用UPSは停電によるダウンタイムのリスクを大幅に減らし、施設の重要な機器の最大能力での稼働を保持します。このバッテリー不用、メンテナンス不要の装置により、従来のUPS機器のような高価なメンテナンス費をかけずに高い可用性を持つバックアップ電源を提供します。コンパクトなサイズとPanduit UPSのネットワークインターフェースにより、制御盤と機器パネルに簡単に統合でき、設計者、オペレーター、メンテナンス要員にとって極めて使いやすくなっています。詳細はUPSのランディングページ:www.panduit.com/ups
をご覧ください。

最新のUPSファームウェア

 

技術注記

TR112技術資料

ファームウェアリリースノート(PDF)

ファームウェアアップグレードのダウンロード(BIN)

 

EtherNet/IP*およびFactoryTalk**ネットワークサポートファイル

アドオンプロファイル(AOP)付き、電子データシートファイル(EDS)

FactoryTalkフェースプレートプロジェクトファイル(ZIP)