BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>

産業用参照アーキテクチャ

 

検証済みのアーキテクチャ図面

産業用参照図面は基礎となるアーキテクチャで、最新のIACSアプリケーションで見られる制御と情報の統制、機器のための標準ネットワークサービスを提供します。この展開には堅牢な物理インフラストラクチャネットワーク設計が重要となり、運用・制御技術(OT)と情報技術(IT)のベストプラクティスを用いて環境、パフォーマンス、そして安全上の課題に対処します。以下の例では設計と実装のガイダンスを行っており、産業用ネットワークのパフォーマンスを最適化するように設計された、実績があり柔軟性に富む物理的/論理的アーキテクチャをサポートします。

CPwE(Converged Plantwide Ethernet)に関する詳細はpanduit.com/cpweをご覧ください。

一般的な構成図面

一般的な構成図面(Popular Configuration Drawings、PCD)は典型的な産業用オートメーション設計を示しています。以下に挙げる例では部品表(BOM)とベストプラクティスによるソリューションを含み、設計上の検討事項を図解しています。既存のネットワークをアップグレードする場合、または新しいネットワーク設計を始めてネットワークの信頼性と性能の向上を図るため、これらの図面を参照してください。

 

リソース