globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>

計算機

エイリアンクロストーク試験用計算機

Panduit TX6AまたはTX6A-SD 10Gig Cat 6A Cabling SystemsとMaTriX技術との併用による設置労力の軽減を計算します。

 

上げ床気密グロメット投資利益率計算機

Cool Boot™上げ床気密グロメットを使った場合のデータセンターのコスト削減額を決定します。

 

熱転写プリンターリボン計算機

ラベルと使用しているプリンターに応じて、プリンターリボンの部品番号と必要なリボンの数を決定します。ダウンロード

 

ケーブルマネージャのためのケーブル容量ツール

配線するケーブルの数とサイズに応じて、用途に合った適切なケーブルマネージャを決定します。ダウンロード