{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materiales
TINLEY PARK, Ill. (4 de mayo de 2018). Panduit Corp. ofrece soluciones y conocimientos especializados en la materia que permiten mejorar el sistema de mazo de cables de cobre para gabinetes controlados por motor (Motor Controlled Cabinet, MCC). Estas mejoras se incorporan en arquitecturas de redes industriales reconocidas y en ellas se utilizan conceptos de cableado estructurado.
Con dos mazos de 4 cables desde el panel de montaje DIN hasta conmutadores centrales, Panduit ofrece una solución rentable a fin de evitar la inactividad y los daños de los equipos en implementaciones de Ethernet de tipo brownfield y greenfield en MCC. El sistema de mazo de cables de cobre es una solución moderna y fácil de implementar que permite mejorar la red física y ofrece compatibilidad con dispositivos basados en Ethernet en centros controlados por motor a fin de lograr una conectividad de red holística. Si se implementa esta readaptación, los MCC heredados pueden comunicarse mediante redes Ethernet, lo cual permite la supervisión de equipos y alimentación, y ofrece capacidad de mantenimiento predictivo a fin de ahorrar energía y tiempo de inactividad sin sumar costos de mantenimiento.
Michael Verbeek, gerente general de la Unidad de Infraestructuras de Redes de Panduit, explica: “Ahora que la Internet de las cosas crece más rápido que nunca, los equipos industriales necesitan conectarse de una manera confiable e inteligente. La alta tensión inherente a los MCC genera ruido que puede afectar la confiabilidad de su red y la expectativa de vida de sus conmutadores y dispositivos de Ethernet de baja tensión. Esta solución de mazo de cables completamente probada y validada permite olvidar la preocupación por el ruido y la tensión, ya que el conmutador se coloca en posición central en los dispositivos IZE, IDF o MDC, y permite implementar una infraestructura estructurada”.
Desde 1955, la cultura de Panduit de la curiosidad y pasión por la resolución de problemas han permitido conexiones más significativas entre las metas de negocio de las empresas y su éxito en el mercado. Panduit crea soluciones avanzadas de infraestructura física, eléctrica y de red para entornos empresariales, desde el centro de datos hasta el piso de manufactura, pasando por el escritorio y cuarto de telecomunicaciones. Con sede en Tinley Park, IL y operando en 112 países, la probada reputación de Panduit de liderazgo en calidad y tecnología, junto con un sólido ecosistema de socios, nos permiten apoyar, mantener e impulsar el crecimiento del negocio en un mundo conectado. Para obtener más información, visite www.panduit.com.
Monica Lechuga
Marketing Communications Manager | LATAM
monica.lechuga@panduit.com
Tel: 800 360 86 00