Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>

Productos

Contenido

Categoría

Referencias cruzadas

No hemos encontrado resultados

COMUNICADO DE PRENSA

Panduit lanza el Verificador de Ausencia de Tensión Mejorado VeriSafe™

 

VeriSafe 2.0 AVT presenta un conjunto más amplio de aplicaciones, incluidos diagnósticos en tiempo real e informes de desempeño.

TINLEY PARK, Ill. — (3 de noviembre de 2022) — El nuevo Verificador de Ausencia de Tensión (AVT) VeriSafe 2.0 utiliza la misma prueba que el Verisafe AVT existente, pero con muchas características nuevas y aplicaciones expandidas. Con sólo presionar un botón, los operarios pueden determinar rápidamente el estado del voltaje y recibir una indicación activa al confirmar la ausencia de voltaje. La prueba automatizada minimiza el riesgo al verificar la ausencia de voltaje antes de acceder al equipo, lo que facilita que los trabajadores verifiquen una condición de trabajo eléctricamente segura. Esto proporciona una forma nueva e innovadora de probar la ausencia de voltaje de manera segura, confiable y eficiente sin exposición a riesgos eléctricos.

El VeriSafe 2.0 AVT también cumple con los criterios de NFPA 70E 120.5(7) Excepción 1 y CSA Z462 4.2.5 (g) Excepción 2. Al igual que su predecesor, también es un AVT certificado en UL 1436. VeriSafe 2.0 AVT es un diseño a prueba de fallas con indicaciones activas, canales redundantes para medición y detección, y ofrece funciones de seguridad que incluyen SIL 3 (IEC 61508-1).

El VeriSafe 2.0 AVT está recomendado para entornos de hasta 1000 VCA y 1000 VDC. La prueba AVT puede funcionar con una batería o una fuente de alimentación auxiliar. Las características adicionales incluyen una placa frontal monofásica de corriente directa, módulo indicador sin pilas, indicador de función dual, contactos de presencia de voltaje y conexión a red.

VeriSafe 2.0 es más que un probador de ausencia de voltaje, ya que utiliza salidas de señal de estado sólido para indicaciones de presencia y ausencia de tensión; así como diagnósticos en tiempo real e informes de rendimiento con el módulo de red VeriSafe 2.0.  

VeriSafe AVT se puede utilizar en muchos entornos, incluidos:

  • Distribución de energía, control de motores y automatización
  • Centros de datos, instalaciones industriales y comerciales
  • Uso en interiores o exteriores

Para obtener más información sobre el probador de ausencia de voltaje de VeriSafe 2.0, visite www.panduit.com/verisafe.

Acerca de Panduit

Desde 1955, la cultura de Panduit de la curiosidad y pasión por la resolución de problemas han permitido conexiones más significativas entre las metas de negocio de las empresas y su éxito en el mercado. Panduit crea soluciones avanzadas de infraestructura física, eléctrica y de red para entornos empresariales, desde el centro de datos hasta el piso de manufactura, pasando por el escritorio y cuarto de telecomunicaciones. Con sede en Tinley Park, IL y operando en 112 países, la probada reputación de Panduit de liderazgo en calidad y tecnología, junto con un sólido ecosistema de socios, nos permiten apoyar, mantener e impulsar el crecimiento del negocio en un mundo conectado. Para obtener más información, visite www.panduit.com.

Contacto de prensa

Monica Lechuga
Marketing Communications Manager | LATAM 
monica.lechuga@panduit.com
Tel: 800 360 86 00