globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>
El cable Panduit Vari-MaTriX ofrece el diámetro de cable de categoría 6A más pequeño del mercado
El tamaño pequeño y el menor peso mejoran la organización de los cables y la capacidad de llenado

 

9 de julio de 2018

Panduit Corp., proveedor mundial líder de soluciones de infraestructura de red, presenta la nueva línea Vari-MaTriX de cables plenum de cobre categoría 6A con un diámetro de 0,25 pulgadas (los cables categoría 6A más pequeños del mercado). Estos nuevos cables ofrecen una mejor capacidad de llenado que permite un uso eficiente de las vías y de los espacios. Además, al ser más livianos y tener mayor flexibilidad, facilitan la instalación.

Panduit fue el primero en aplicar la tecnología MaTriX con una cinta de lámina discontinua en los cables categoría6A que ofrecen diámetros de cable reducido y mitigación de interferencias externas, son considerados los mejores en su clase. Los nuevos cables Vari-MaTriX mejoran la tecnología MaTriX ya existente. “Los cables MaTriX ofrecen una excelente mitigación de interferencias externas y disipación del calor para las aplicaciones de PoE de la próxima generación”, explica el gerente de la línea de productos Panduit Frank Straka. “Además, los nuevos cables Vari-MaTriX también son los más pequeños del mundo y ofrecen el mejor rendimiento de EMI en un cable UTP”.

En las pruebas, los cables UTP de cobre TX6A con la tecnología Vari-MaTriX superan el estándar de la industria en cuanto a rendimiento eléctrico e interferencias externas. Los cables 23AWG están diseñados para canales de 100metros completos. Brindan un rendimiento sin errores en gabinetes de alta densidad y grandes mazos de cable que ejecutan aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (PoE), PoE+ o PoE++. Los cables Vari-MaTriX son una solución ideal para actualizar al rendimiento de 10G, con impacto mínimo en las vías existentes, en la organización de cables y en otra infraestructura. Los cables Vari-MaTriX están disponibles en plenum, con conductor vertical y con clasificación para resistencia al calor LSZH (libre de humo)En las pruebas, los cables UTP de cobre TX6A con la tecnología Vari-MaTriX superan el estándar de la industria en cuanto a rendimiento eléctrico e interferencias externas. Los cables 23AWG están diseñados para canales de 100metros completos. Brindan un rendimiento sin errores en gabinetes de alta densidad y grandes mazos de cable que ejecutan aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (PoE), PoE+ o PoE++. Los cables Vari-MaTriX son una solución ideal para actualizar al rendimiento de 10G, con impacto mínimo en las vías existentes, en la organización de cables y en otra infraestructura. Los cables Vari-MaTriX están disponibles en plenum, con conductor vertical y con clasificación para resistencia al calor LSZH (libre de humo)para cumplir con los estándares mundiales. Si bien son levemente más grandes que los cables de diámetro plenum, con conductor vertical y LSZH, también se jactan de tener los diámetros de cable más pequeños del mercado. Obtenga más información sobre los nuevos cables de cobre Vari-MaTriX aquí.

Acerca de Panduit

Desde 1955, la cultura de Panduit de la curiosidad y pasión por la resolución de problemas han permitido conexiones más significativas entre las metas de negocio de las empresas y su éxito en el mercado. Panduit crea soluciones avanzadas de infraestructura física, eléctrica y de red para entornos empresariales, desde el centro de datos hasta el piso de manufactura, pasando por el escritorio y cuarto de telecomunicaciones. Con sede en Tinley Park, IL y operando en 112 países, la probada reputación de Panduit de liderazgo en calidad y tecnología, junto con un sólido ecosistema de socios, nos permiten apoyar, mantener e impulsar el crecimiento del negocio en un mundo conectado. Para obtener más información, visite www.panduit.com.

Contacto de prensa

Monica Lechuga
Marketing Communications Manager | LATAM 
monica.lechuga@panduit.com
Tel: 800 360 86 00