Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>

Productos

Contenido

Categoría

Referencias cruzadas

No hemos encontrado resultados

 

UNA PLATAFORMA, CONEXIONES SIN LIMITE

Transmisión de pantalla sin esfuerzo desde cualquier dispositivo móvil

El Wireless Audio Visual Environment (WAVE) o entorno AV inalámbrico de Atlona, está diseñado para compartir contenido fácilmente desde dispositivos iOS®, Android™, Mac®, Chromebook™ o Windows®. El WAVE-101 es una plataforma que permite hasta a cuatro presentadores compartir contenido simultáneamente en la pantalla, cuenta con modo instructor que permite administrar las conexiones al equipo y presentadores adicionales con sólo leer un codigo QR. La interfaz inalámbrica para dispositivos móviles se habilita fácilmente desde la opción de compartir pantalla, integrada en el propio dispositivo, sin necesidad de instalar una aplicación.

Para un manejo sencillo y un funcionamiento manos libres, Dynamic Layout Mode™ es una innovadora función de WAVE-101 que adapta automáticamente la visualización en la pantalla en función de la conexión y desconexión de dispositivos móviles y el contenido que éstos presenten, a fin de optimizar la forma en que el contenido se muestra.

El WAVE-101 está dotado de una serie de funciones adicionales para mejorar las aplicaciones educativas y corporativas, entre muchas otras, incluyendo transmisión en vivo por YouTube, compatibilidad con aplicaciones de señalización digital basada en la nube, reproducción de imágenes y videos almacenados localmente y mucho más.

Plataforma de presentación inalámbrica

PERMITE COMPARTIR CONTENIDO SIMULTÁNEAMENTE

Hasta a cuatro participantes desde sus dispositivos móviles

EL MODO INSTRUCTOR

Permite al usuario gestionar conexiones, cargar y reproducir contenido multimedia, transmitir por YouTube™ y cambiar entre diferentes disposiciones

PUEDE FUNCIONAR COMO ACCESS POINT WI-FI®

Con firewall integrado

COMPATIBLE

Con plataformas de señalización digital en la nube

SOPORTA

Transmisión en directo por YouTube

DYNAMIC LAYOUT MODE

Adapta automáticamente el mosaico de visualización dependiendo de las conexiones, desconexiones y contenido de los dispositivos móviles (pendiente de patente)

PROYECCIÓN INALÁMBRICA DE LA PANTALLA

Por medio de protocolos nativos de AirPlay®, Google Cast™ o Miracast™

COMPATIBILIDAD CON VIDEO INALÁMBRICO

Hasta 1080p30 4:2:0 (hasta 1080p60 con Miracast)

ALMACENAMIENTO LOCAL

Disponible para la reproducción de imágenes y videos

CONTROL DE PANTALLAS PROGRAMABLE

Basado en calendario y horarios, vía IP, serie RS-232 (con adaptador opcional) o proxy TCP

CONTROL AUTOMÁTICO DE PANTALLAS

Disponible con el sensor de ocupación AT-OCS-900N

CONFIGURACIÓN CENTRALIZADA

Gestión de las unidades de WAVE-101 con AMS (Atlona Management System™)

Conexiones inalámbricas facilísimas con dispositivos móviles.

El WAVE-101 le permite transmitir la pantalla de un dispositivo iOS, Android, Mac, Chromebook o Windows. No hace falta configurar nada antes; sólo utilice el protocolo nativo de AirPlay®, Google Cast™ o Miracast™ incorporado en su laptop, teléfono inteligente o tableta. Para mayor seguridad, el WAVE-101 puede generar aleatoriamente códigos PIN de acceso.

Modo de Visualización Dinámica (patente pendiente).

Para operarse sin manos ni esfuerzo, el Modo de Visualización Dinámica (Dynamic Layout Mode™) es una función innovadora de WAVE-101 que adapta automáticamente la distribución del mosaico de visualización dependiendo de las conexiones, desconexiones y contenido de los dispositivos móviles para optimizar la forma en que el contenido se muestra en la pantalla.

Modo instructor.

El Modo Instructor, diseñado para aplicaciones educativas, permite moderar sesiones con múltiples presentadores. Al activarse, el Modo Instructor ubica cada dispositivo recién conectado de los estudiantes en una fila de forma automática. El instructor determina cuales estudiantes pueden compartir contenidos con todos mediante una interfaz web.

Solicitud de Contacto

Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio. Ingresa únicamente un correo comercial
Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.
Su mensaje ha sido enviado con éxito. Nuestro equipo dedicado en Panduit revisará cuidadosamente su consulta y se pondrá en contacto con usted en breve.
Se ha producido un error al enviar su mensaje. Por favor, intente nuevamente más tarde.

 

 

Cientos de clientes nuevos y existentes confían en nosotros con sus proyectos de preventa de AV cada mes debido al valor que proviene de la calidad de nuestro producto, así como al soporte impecable brindado durante cada proyecto. Tratamos a cada cliente con respeto y adoptamos un enfoque personalizado 1 a 1 durante el proceso de diseño para garantizar que no queden preguntas sin responder.

Obtenga un presupuesto detallado y soporte de primer nivel de nuestros especialistas de AV que pueden ayudarlo a diseñar sistemas completos. Además, la amplia experiencia de nuestros especialistas AV puede ayudarlo a guiarlo a través del proceso de selección de productos y soluciones AV optimizados para su mercado y aplicación.

Estamos aquí para usted siempre que tenga una pregunta o se encuentre con un desafío. Comuníquese con nosotros hoy y vea cómo puede obtener más valor y reducir los costos de su sistema AV al registrar su próximo proyecto con Atlona.