Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>
Herramienta de instalación BlackFin
blackfin-hero

Estas innovadoras herramientas lideran la industria en seguridad y confiabilidad, y cumplen con los requisitos de la OSHA en cuanto a la seguridad de los operadores:

  • Certificadas por CSA, un NRTL (laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional) acreditado por la OSHA para el cumplimiento de los requisitos obligatorios que establece la OSHA
  • Satisface los requisitos de la Directiva de la UE sobre Maquinaria y la Directiva de EMC
  • Satisface la norma ISO 12100, Evaluación de riesgos de seguridad de maquinaria, incluida la ergonomía
Diseño de herramienta alineado

Mitiga las lesiones de muñeca por movimiento

Luz indicadora LED

Notifica en qué momento la herramienta necesita mantenimiento para extender su vida útil

Advertencia LED visual y acústica

Indica cuando finaliza la operación de prensado

Empuñaduras antideslizantes

Para que el uso de la herramienta sea seguro y cómodo

Detención rápida del motor

Al liberar la prevención del botón de activación

Retracción automática del pistón

Verificación visual cuando el ciclo de prensado se ha completado

Cabezal de prensado rotativo

El diseño facilita las operaciones de la herramienta en espacios limitados

Diseño de manejo directo del peso

Permite el funcionamiento equilibrado de herramientas con empuñadura tipo pistola

fins-icon
blackfin-brochure-image
article-cover
pcct-3980-tool

CT-3980

Herramienta para prensar sin troquel Uni-Die

 

pcct-3001-tool

CT-3001/CCP

3 en 1: prensado, corte, perforación

tct2500l-tool

CT-2500/L

Ciclo rápido de prensado 2-4

tct-2300-tool

CT-2300/ST

Ciclo de prensado 65 % más rápido que con la herramienta para prensar manual