Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>

Sistemas de cable UTP de categoría 6A MaTriX de avanzada

Nuestros sistemas de cables de cobre UTP de categoría 6A utilizan la tecnología MaTriX de avanzada junto con técnicas de avanzada de compensación de conectores en cables y latiguillos.

Revise-composite-Matrix-image-704x230,0

El mejor rendimiento de su clase con diámetros de cable menores


Nuestros sistemas de cables de cobre UTP de categoría 6A utilizan la tecnología MaTriX de avanzada en cables y latiguillos junto con técnicas de avanzada de compensación de conectores.

  • Diámetro de cable menor (0,275 in, plenum)
  • Solución completa para 100 metros
  • Solución óptima para 10GBASE-T
  • Alcance un rendimiento de banda ancha de canal por encima de los estándares de la industria
  • La tecnología MaTriX de avanzada elimina la necesidad de prueba en campo de interferencias externas para lograr un menor costo de propiedad
  • El tamaño pequeño mejora la eficacia energética y la organización del flujo de aire
  • Instalación más sencilla debido al diámetro reducido
  • Admite aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (PoE) de avanzada

La solución UTP de diámetro pequeño con tecnología MaTriX de avanzada utiliza conductores de cobre de 26 AWG en cables y latiguillos para ofrecer una opción de diámetro aún menor en distancias más cortas.

  • 0,240 in de diámetro
  • Cumplimiento absoluto hasta 70 metros
  • La tecnología MaTriX suprime las interferencias externas
  • Requiere un 50 % menos de espacio de enrutamiento que el cable de categoría 6A estándar
  • El mayor rendimiento de Ethernet de 10 Gb de la industria y la solución de infraestructura de mayor densidad disponible