Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>

Los cables de cobre se utilizan en tecnologías emergentes y facilitan la convergencia de las aplicaciones de red troncal

A medida que las empresas habilitan sus infraestructuras físicas con capacidad de 10 Gb/s para admitir la virtualización, la consolidación, los enlaces ascendentes de conmutador para procesamiento en paralelo y la convergencia de aplicaciones de red troncal, la implementación de cableado de cobre de categoría 6A adquiere una nueva importancia. Sin embargo, puede haber problemas para utilizar este nuevo sistema, como los cables más grandes y pesados, que restringen el flujo adecuado de aire y generan tensión en los conductos de cables.

 

Nuestros sistemas de cableado de cobre están optimizados a la altura de sus necesidades.

Panduit ofrece sistemas integrales de cableado de cobre, que incluyen latiguillos, conectividad y cables de cobre de menor diámetro, con el mejor rendimiento de margen garantizado. Estos sistemas se crean mediante investigación y desarrollo avanzados, y usando tecnologías innovadoras y rigurosas pruebas de rendimiento. Con el respaldo de años de experiencia, el éxito de producción en las instalaciones con ISO 9001 y una red de distribuidores líderes, Panduit proporciona la infraestructura física que usted necesita para toda la empresa.

El sistema de transporte de categoría 6A utiliza tecnología MaTriX.

El sistema de cableado de categoría 6A de última generación de Panduit responde a las tecnologías emergentes, como voz sobre IP, video de alta definición, Alimentación a través de Ethernet (PoE) y virtualización de escritorio. Este sistema cuenta con innovadora tecnología MaTriX patentada y técnicas avanzadas de compensación de conectores para producir un rendimiento de canal líder en la industria que:

  • Elimina la necesidad de hacer pruebas de campo de interferencias externas debido al importante margen de maniobra
  • Mejora la eficacia energética con una mejor gestión del flujo de aire gracias a cables redondos más pequeños
  • Permite la implementación de aplicaciones avanzadas de PoE a través de un sistema de cableado de temperatura nominal elevada
  • Ofrece rendimiento fiable de 10 GbE y la solución de infraestructura de mayor densidad en el mercado actual