Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>
Fabrique más tiempo

 

El sistema de tablero de arneses Quick-Build™ es una solución modular revolucionaria para los fabricantes de arneses de cable que consiste en mosaicos de red especialmente diseñados y accesorios que se pueden reposicionar y que mejoran notablemente la productividad de los ensamblajes de arneses de cable.

A mayor producción, más ahorro.

Reducción del 65 % en los costos de materiales

Los fabricantes de bajo volumen con alta mezcla (LVHM) pueden ahorrar al máximo gracias a la reducción de hasta el 65 % en los costos de materiales de diseño y desarrollo de tableros.

Ahorro de un 50 % de espacio de almacenamiento

Como el sistema de tablero de arneses Quick-Build™ reduce la cantidad de grandes tableros de triplay, ofrece un ahorro de más del 50 % en espacio de almacenamiento.

Mejore la productividad un 18 %

La solución modular (mosaicos de red y accesorios que se pueden reposicionar) mejora un 18 % la productividad de ensamblajes de arneses de cable.

Solicite una muestra

Ahora que tiene una idea de cómo el sistema de tablero de arneses Quick-Build™ puede servirle para ahorrar tiempo y dinero, solicite su muestra GRATIS.