Instalación hasta un 25 % más rápida y con una capacidad de enfriamiento 3 veces superior

 

 

IDF-Video-SC

 

El diseño innovador del IDF ofrece una implementación de equipos sistemática con una instalación más rápida y puede reducir significativamente el riesgo de inactividad por sobrecalentamiento de los interruptores.


El IDF puede ofrecer:
• Implementación rápida y conveniente y protección de los interruptores de Ethernet para montaje de rack
• Mantenimiento rápido y fácil de su equipo de interruptores de red
• Instalación de un IDF un 25 % más rápida que la instalación de un IDF que no está preconfigurado
• Capacidad de enfriamiento 3 veces superior a la de los armazones comunes

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

Conozca todo lo que necesita saber sobre el IDF a continuación:

 

 

Estudio de caso sobre una planta eléctrica de carbón

Vea cómo un fabricante internacional de acero aceleró la implementación confiable con la ayuda del IDF.

VER ESTUDIO DE CASO
Hoja de especificaciones del IDF preconfigurado

Reciba información sobre las funciones, los beneficios, los datos técnicos y los números de pieza.

VER LAS ESPECIFICACIONES
Dibujo configurado reconocido

Vea cómo el IDF funciona en una aplicación industrial

VER EL PCD (DIBUJO CONFIGURADO RECONOCIDO)