globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>

Conector de fibra PanMPO

Desafíe los límites: reduzca el tiempo y los costos de migración

Para los operadores de centros de datos de alto rendimiento, la carrera contra el tiempo para migrar rápidamente Ethernet de 10G a 40G y más allá es fundamental para que las operaciones y las transacciones de datos continúen moviéndose en el mundo competitivo de hoy. Segundos de tiempo de actividad pueden significar la pérdida de miles a millones de dólares en ingresos.

El control de la polaridad es fundamental en todas las redes de fibra; es necesario garantizar que la comunicación sea fluida desde el transmisor hasta el receptor. El conector PanMPO™ es el único conector de fibra óptica MPO (conexión a presión de fibra múltiple) del mercado que puede cambiar la polaridad y el género en el campo en cuestión de segundos y, al mismo tiempo, mantener el cumplimiento de los estándares sin necesidad de reemplazar la infraestructura de fibra.

Elimine la confusión y la ineficiencia con migración simplificada

  • Implementación/instalación rápida en campo de 10G a 40/50/100G
  • Altamente ágil y escalable para cualquier red
  • Ahorro de costos significativo, ya que solo se necesita un tipo de ensamblaje de cables en vez de seis
  • No hay necesidad de reemplazar la infraestructura de fibra al migrar con PanMPO
  • Solución flexible que puede usar con conexiones troncales, arneses, interconexiones y cables de referencia

El futuro de la fibra y más allá

El conector de fibra PanMPO es un diseño MPO patentado que aborda específicamente las necesidades actuales de una migración de Ethernet rápida y eficiente para ayudar a maximizar el retorno de la inversión y minimizar el tiempo de inactividad. Proteja sus inversiones hoy y garantice su posición como un centro de datos de próxima generación preparado para hacer frente a las demandas del futuro.

Complete su diseño con el sistema de cableado de fibra HD Flex™ y los sistemas de cableado de fibra óptica Signature Core™ para garantizar una verdadera red de fibra de alto rendimiento.