Implementación de la topología de red de zona

Sistemas de zona de red industrial

 


El sistema de zona de red (Network Zone System, NZS) de Panduit está diseñado para implementar rápidamente una red EtherNet/IP*** entre la empresa y la planta. Las características de alimentación, conectividad e interruptores minimizan el tiempo de instalación e ingeniería, lo que da como resultado una implementación hasta un 75 % más rápida. 

El Sistema de zona de red integrada y universal brinda una capacidad de uso similar a la de los interruptores de TI para los interruptores industriales en la planta. Esto garantiza que la gestión y el control de la red no se interpongan en maximizar la eficacia del uso de los datos de red disponibles.

PEDIR AHORA

 

*** EtherNet/IP es una marca registrada de ODVA.

Obtenga información acerca de todo lo que necesita saber sobre los sistemas de zona de red industrial a continuación:

 

 

Todo lo que necesita saber sobre los NZS:

Guía de funciones

Descargar
Especificaciones de los NZS universales

Descargar
PCD

Descargar
Especificaciones de los NZS integrados

Descargar
Estudios de casos

Más información
Especificaciones de los NZS para interruptores

Descargar