2017 lpBanner_ent_poe

Desde su surgimiento en 2002, la Alimentación a través de Ethernet ha cobrado impulso gradualmente en el mercado. En la actualidad, la PoE es la nueva red eléctrica en edificios y suministra potencia y ancho de banda a innumerables dispositivos, desde teléfonos VoIP tradicionales e iluminación LED hasta puntos de acceso inalámbrico, carteles digitales, lectores de puntos de venta, relojes y cámaras.

El estándar de PoE más reciente (IEEE 802.3bt) permite que un cable de par trenzado transporte datos y 90 W de electricidad a dispositivos como puntos de acceso inalámbrico, las cámaras de seguridad más sólidas y carteles digitales. Está lejos de los 15,4 W de potencia que permitía el primer estándar de PoE.

Beneficios de la PoE

¿Y usted qué obtiene de todo esto? ¿Por qué debe usar la PoE para alimentar los dispositivos en su edificio? En pocas palabras, es sencillo.

La PoE funciona con el mismo cableado de cobre que suministra ancho de banda a su punto de acceso inalámbrico, su cámara de seguridad o sus luces. Un contratista de bajo voltaje tiende el cableado que ahora tiene doble función, lo que permite la entrega de datos y potencia. Las características “plug-and-play” simplifican aún más la instalación. Instale el dispositivo y el cableado, conéctese al interruptor PoE, y estará listo para comenzar. ¿Necesita mover puntos de acceso inalámbrico para abordar la densidad o ajustar la ubicación de una cámara? La PoE le brinda flexibilidad para hacerlo, sin necesidad de instalar o mover tomacorrientes.

Solución de la PoE de Panduit

Panduit ha estado a la vanguardia de la tecnología PoE desde el primer día. Obtenga más información sobre nuestras soluciones de PoE a continuación.

 

Cable de categoría 6A Vari-MaTriX

Nuestro cable Vari-MaTriX patentado ofrece PoE mejor que cualquier otra solución en el mercado. La confección patentada de cable de lámina metálica disipa el aumento del calor para proteger la integridad de la señal.

Más información
Fichas RJ45 de Panduit

Todas las fichas RJ45 de Panduit incluyen supresión de arco integrada que aleja el punto del arco de la ficha de los puntos de contacto para garantizar un rendimiento de larga duración. Además, las fichas de Panduit son los únicos conectores en el mercado con clasificación de 65 °C que controlan el aumento del calor dentro de la ficha.

Más información
Largas distancias

El extensor PoE permite conectar dispositivos más allá del canal de 100 metros, lo que extiende hasta 2,000 pies tanto los datos como la potencia para permitirle conectar cámaras de seguridad, sistemas de acceso en puertas de entrada y teléfonos de seguridad en campus de manera remota.

Más información
Explore nuestros recursos
Estudio de caso: Sede de Cisco en Canadá

Más información
Reseña tecnológica: Alimentación a través de Ethernet con cableado de cobre de Panduit

Más información
Reseña tecnológica: El impacto del Código Nacional de Electricidad en el cableado de Alimentación a través de Ethernet

Más información
Infografía: La evolución de la PoE y el estándar IEEE 802.3

Más información
Reseña tecnológica: El efecto de la Alimentación a través de Ethernet de 100 W de próxima generación en la conectividad de RJ45

Más información
Reseña tecnológica: Beneficios de la iluminación con PoE y consideraciones de diseño

Más información