¡Vea la GRAN diferencia!

CONSULTE LA INFOGRAFÍA DE 28 AWG

 

El tamaño SÍ importa

 

Cuando presentamos los latiguillos de 28 AWG, sabíamos que causaríamos un impacto ENORME en el mercado... ¡y teníamos razón! Estos cables de diámetro reducido, que tienen la mitad del tamaño de los cables estándar, son la clave para maximizar el espacio en su sala de telecomunicaciones y, al mismo tiempo, tener el rendimiento que necesita. Combínelos con la organización de cables y paneles de distribución de alta densidad y verá cómo, de repente, su sala de telecomunicaciones parecerá nueva.

 

Si quiere ver por qué estos pequeños cables hacen una diferencia TAN grande, eche un vistazo a nuestra infografía y, luego, pruébelos usted mismo. ¡Notará un impacto inmediato!

28AWGinfographic