Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>

Soluciones que ahorran espacio para la sala de telecomunicaciones

Las soluciones que ahorran espacio de Panduit liberan valioso espacio en la sala de telecomunicaciones, lo que le permite implementar más sistemas y servicios en el mismo lugar.

Cableado de red: Las ofertas de 28 AWG y 26 AWG en el cable horizontal y el latiguillo brindan rendimiento de categoría 6A y categoría 6 en un diámetro del cable líder en la industria que permite que se enruten más cables en el mismo espacio.

Infraestructura de red: Las opciones de panel de distribución de alta densidad permiten incluir más conexiones en el mismo espacio del rack, y los paneles angulados enrutan fácilmente los cables hacia el costado, lo que elimina la necesidad de organizar los cables de manera horizontal.

Racks y organización de cables: Una variedad de características convierten a las soluciones de rack, de organización de cables vertical y de organización de cables horizontal de Panduit en ideales para la sala de telecomunicaciones. Los organizadores de cables verticales incluyen la opción de montar paneles de distribución dentro del organizador de cables, lo que libera valioso espacio en el rack para los equipos esenciales.

Comuníquese con su representante de Panduit o haga clic en cualquiera de los enlaces a continuación para obtener más información sobre cómo nuestras soluciones que ahorran espacio pueden ayudarlo a maximizar el espacio en su sala de telecomunicaciones.