Active HDMI Cable with Detachable Connector Head - 10M
Tipo de producto | Active Optical Cable |
Cumple las normas | HDMI Compliance-EDID, CEC, HDCP2.2, RoHS Compliant |
Color | Black |
Longitud total (ft) | 32.8 |
Longitud total (m) | 10 |
Material de camisa | Plenum |
Tipo de conector 1 | HDM1 Display Adapter |
Tipo de conector 2 | HDM1 Source Adapter |
Ambiente | Indoor/Outdoor |
Configuración |
---|
UPC | 61305666696 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0691 |
Cant. Ct. Est. | 20 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 1.3823 |
Specification Sheets | Active HDMI Cables Specification Sheet | Inglés | |
Part Drawings | Active HDMI Cables Customer Drawing | Inglés |