Ensure safe transportation of up to 2000 lb of electronic equipment with our dynamic pallet ramp. Its robust design guarantees stability and ease of use.
Tipo de producto | Accesorio para gabinete |
Longitud total (in) | 28.88 |
Longitud total (mm) | 733.6 |
Anchura total (in) | 32 |
Anchura total (mm) | 812.8 |
Altura total (in) | 5.77 |
Altura total (mm) | 146.5 |
Submarca | Net-Access™ |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Tipo de gabinete compatible | Tipo S |
Sistema de gabinete compatible | Gabinete para servidor |
Caracts. pza. | Permite el transporte seguro de hasta 907 kg (2,000 lb) de equipos electrónicos desde un sitio de instalación hasta el centro de datos. |
Configuración |
---|
UPC | 07498307858 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 5.7700 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | Net-Access™ S-Type Dynamic Cabinets – 42 RU | Inglés | |
Part Drawings | SNDSPRMP - Dynamic Pallet Ramp | Inglés | |
Brochures | Net-Access™ Data Center Cabinet and Net-Containment Systems | Inglés |