Attach to a single finger section to retain cables in a certain orientation within a vertical channel with the cable retainer clip. Organize and manage cables without taking channel space.
Tipo de producto | Grapa de control de radio de curvatura |
Material del cuerpo | Policarbonato |
Para usar con | Organizadores de cables verticales WMPV, PR2V y PE2V |
Profundidad total (in) | 3.97 |
Profundidad total (mm) | 101 |
Anchura total (in) | 0.65 |
Anchura total (mm) | 16.5 |
Altura total (in) | 1.45 |
Altura total (mm) | 36.8 |
Color | Negro |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Configuración |
---|
UPC | 07498365695 |
Cant. Pq. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0456 |
Cant. Ct. Est. | 100 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.4563 |
Product Bulletins | Sistemas de Racks con Organización de Cableado que Ahorran Espacio RKCB46 | Español (Español) | |
Specification Sheets | PatchRunner™ 2 Enhanced Vertical Cable Manager with Vertical Patching Specification Sheet CMSP04--WW-ENG | Inglés | |
Specification Sheets | NetRunner™ Vertical Cable Managers Specification Sheet D-RKSP112--WW-ENG | Inglés | |
Specification Sheets | Organizadores de Cables Verticales PatchRunner™ 2 - FBSP173 | Español (Español) | |
Specification Sheets | PatchRunner™ 2 Vertical Cable Manager Spec Sheet RKSP172 | Inglés | |
Specification Sheets | Organizadores de Cable Verticales NetRunner™ Hoja de Especificaciones RKSP112 | Español (Español) | |
Specification Sheets | Paneles Adaptadores de Fibra (FAPs) Opticom® FBSP160 | Español (Español) | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - WR5E-X (V10225DL-DC_03B) | Inglés |