Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Organizador de dos lados
Material del cuerpo ABS
Orientación Horizontal
Material de cubierta PVC
Material de rastrillo ABS
Submarca NetManager™ de alta capacidad
Profundidad total (in) 13.1
Profundidad total (mm) 332
Anchura total (in) 19
Anchura total (mm) 483
Altura total (in) 1.7
Altura total (mm) 44
Número de unidades de rack 1
Ambiente Interiores
Color Negro
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS
Incluye Organizador, cubiertas, kit de hardware

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498300938
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.3973
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Product Bulletins Sistemas de Racks con Organización de Cableado que Ahorran Espacio Boletín RKCB46 Español (Español)
Specification Sheets NetManager™ High Capacity Horizontal Cable Managers. Inglés
Specification Sheets Organizadores de Cables Horizontales de Alta Capacidad NetManager™ Hoja de Especificaciones FBSP173 Español (Español)
Videos Video 4:3 - Product - NetManager_web Inglés
Videos Spotlight Video for Horizontal Cable Managers Inglés
Part Drawings Cable Manager Customer Drawing DXF Inglés
Part Drawings Cable Manager Customer Drawing DWG Inglés
Part Drawings Blanking Panels for NM1, NMF1, and PR2HF1 Horizontal Manager (NM1B) Part Drawing VI0404BW-DC Inglés
Installation Documents NetManager Network Cable Managers Inglés
Installation Documents Blanking Panels for NetManager & Patch Runner 2 Horizontal Managers Installation Instructions Inglés
Brochures Non Product Space-Saving Cable Management Rack System Brochure RKCB46-SA-ENG Inglés
Certifications BABA Self Certification Letter - Part List Inglés
Certifications BABA Self Certification Letter Inglés
Cross References Cable Capacity Calculator Web V12 Inglés
Selection Guides Horizontal Cable Managers Selection Guide RKSG05 Inglés
Selection Guides Organizadores de Cables Horizontales Guía de Selección RKSG05 Español (Español)
Compare
Eliminar todos los elementos