Easily organize your network cables with our high capacity horizontal cable manager. Its design protects your cables while streamlining installation and maintenance in any standard rack.
Tipo de producto | Organizador de un solo lado |
Material del cuerpo | ABS |
Orientación | Horizontal |
Material de cubierta | PVC |
Material de rastrillo | ABS |
Submarca | NetManager™ de alta capacidad |
Profundidad total (in) | 6.2 |
Profundidad total (mm) | 157 |
Anchura total (in) | 19 |
Anchura total (mm) | 483 |
Altura total (in) | 3.5 |
Altura total (mm) | 88 |
Número de unidades de rack | 2 |
Ambiente | Interiores |
Color | Blanco |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Incluye | Organizador, cubierta, kit de hardware |
Configuración |
---|
UPC | 07498365547 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.3472 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |