El organizador de cables horizontal Panduit™ NetManager™ organiza y protege de manera económica el cableado de la red de cobre y fibra en cualquier estante o armario estándar de EIA de 19in (483mm). El control de radio de curvaturagarantiza una vida útil más prolongada del cable, con menos ensortijamientos y enganches que interrumpen el servicio de la red. Cubierta de metal extraíble con bisagras, de plástico ABS, 2UE, delantera únicamente, negro, 1 pieza.
Tipo de producto | Organizador de una sola cara |
Material del cuerpo | Acero |
Orientación | Horizontal |
Material de cubierta | Acero |
Material de rastrillo | ABS |
Submarca | NetManager |
Profundidad total (in) | 8 |
Profundidad total (mm) | 204.3 |
Anchura total (in) | 19 |
Anchura total (mm) | 483 |
Altura total (in) | 3.48 |
Altura total (mm) | 88.4 |
Número de unidades de rack | 2 |
Ambiente | Interiores |
Color | Negro |
Cumple las normas | RoHS |
Incluye | Organizador, cubierta, kit de hardware |
Configuración |
---|
UPC | 07498342114 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 1.5852 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - NCMHAEF2(10073-09-R) | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - NCMHAEF2(10073-09-R) | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - NCMHAEF2(10073-09-R) | Inglés | |
Installation Documents | Network Cable Management Horizontal Active Equipment Front Only CM273A | Inglés |