Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Organizador de una sola cara
Material del cuerpo ABS
Orientación Horizontal
Material de cubierta PVC
Material de rastrillo ABS
Submarca PatchLink™
Profundidad total (in) 3.7
Profundidad total (mm) 93.7
Anchura total (in) 19
Anchura total (mm) 483
Altura total (in) 1.7
Altura total (mm) 44.1
Número de unidades de rack 1
Ambiente Interiores
Color Negro
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS
Incluye Organizador, cubierta, kit de hardware

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498337799
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.1221
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Product Bulletins Sistemas de Racks con Organización de Cableado que Ahorran Espacio Boletín RKCB46 Español (Español)
Specification Sheets Organizadores de Cable Horizontales PatchLink ™ Hoja de Especificaciones RKSP154 Español (Español)
Specification Sheets PatchLink™ Horizontal Cable Managers Specification Sheet RKSP154 Inglés
Videos Spotlight Video for Horizontal Cable Managers Inglés
Part Drawings WMPFSE Horizontal Manager DWG Inglés
Part Drawings WMPFSE Horizontal Manager DXF Inglés
Part Drawings Part Drawing -PDF Customer drawing for part number WMPFSE Inglés
Installation Documents Installation Instructions/Best Practices - CM539 (Net Access Sensor Mounting) Inglés
Installation Documents Patchlink Cable Management Horizontal Panels Inglés
Brochures Non Product Space-Saving Cable Management Rack System Brochure RKCB46-SA-ENG Inglés
Certifications BABA Self Certification Letter - Part List Inglés
Certifications BABA Self Certification Letter Inglés
Cross References Cable Capacity Calculator Web V12 Inglés
Selection Guides Horizontal Cable Managers Selection Guide RKSG05 Inglés
Selection Guides Organizadores de Cables Horizontales Guía de Selección RKSG05 Español (Español)
Compare
Eliminar todos los elementos