Access and manage your network equipment effortlessly with our wall mount cabinet. Its dual hinged design and secure design make it perfect for your network setup.
Tipo de producto | Gabinete para montaje en pared |
Tipo de puerta frontal | Windowed |
Material | Acero |
Número de unidades de rack | 12 |
Profundidad total (in) | 25 |
Profundidad total (mm) | 635 |
Anchura total (in) | 25 |
Anchura total (mm) | 635 |
Altura total (in) | 23.8 |
Altura total (mm) | 604.5 |
Submarca | PanZone™ |
Color | Negro |
Cumple las normas | Compatible con equipos y paneles de montaje en rack EIA de 19", cumple con la directiva RoHS |
Caracts. pza. | Sección del medio con bisagras con paneles laterales extraíbles |
Configuración |
---|
UPC | 61305629776 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 12.6452 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |