Keep your network equipment cool and running smoothly with our high-flow wall mount cabinet fan kit. Easily installs directly on your cabinet for optimal performance.
Tipo de producto | Kit de ventilador para armazón |
Profundidad total (in) | 1.98 |
Profundidad total (mm) | 50.3 |
Anchura total (in) | 6.94 |
Anchura total (mm) | 176.3 |
Altura total (in) | 14.19 |
Altura total (mm) | 360.4 |
Para usar con | Gabinete para montaje en pared |
Color | Negro |
Submarca | PanZone™ |
Incluye | 2 VENTILADORES AXIALES DE CA, 1 CUBIERTA DEL VENTILADOR, 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 6FT DE LARGO |
Tipo de enchufe | NEMA 5-15P |
Configuración |
---|
UPC | 61305666759 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.2711 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Videos | PanZone Wall Mount Cabinets Product Spotlight Video | Inglés | |
Part Drawings | PanZone Cabinet High Flow Fan Kit 120v | Inglés | |
Part Drawings | PanZone Cabinet High Flow Fan Kit 120v Part Drawing DWG | Inglés | |
Part Drawings | PanZone Cabinet High Flow Fan Kit 120v Part Drawing DXF | Inglés | |
Installation Documents | PANZONE Wall Mount Cabinet | Inglés | |
Selection Guides | NEMA Wall Mount Selection Guide for 19" Equipment Mounting Selection Guide RKSG7 | Inglés |