Properly cool your network equipment within a cabinet with a wall mount cabinet fan kit. Enhance airflow, prevent overheating, and ensure optimal performance.
Tipo de producto | Kit de ventilador para armazón |
Profundidad total (in) | 1.98 |
Profundidad total (mm) | 50.3 |
Anchura total (in) | 6.94 |
Anchura total (mm) | 176.3 |
Altura total (in) | 14.19 |
Altura total (mm) | 360.4 |
Para usar con | Gabinetes PanZone para montaje en pared (PZWMC**), PZC12W, PZC12S, PZC12P, PZWMC12W y PZWMC12P |
Color | Negro |
Cumple las normas | Compatible con equipos y paneles de montaje en rack EIA de 19", cumple con la directiva RoHS |
Submarca | PanZone™ |
Incluye | 1 ventilador axial de CA, 1 cubierta de ventilador, 1 protector de ventilador, 1 cable de alimentación de 6FT de largo con enchufe Schuko, 4 tornillos n.º 10-32, 4 arandelas de bloqueo de anillo dividido n.º 10 |
Tipo de enchufe | NEMA 5-15P |
Configuración |
---|
UPC | 07498368261 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.2711 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Videos | PanZone Wall Mount Cabinets Product Spotlight Video | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - PZCFK | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - PZCFK | Inglés | |
Part Drawings | Panzone Cabinet Fan Kit (PZCFK) Part Drawing 10290-61 | Inglés | |
Installation Documents | PANZONE Wall Mount Cabinet | Inglés | |
Selection Guides | NEMA Wall Mount Selection Guide for 19" Equipment Mounting Selection Guide RKSG7 | Inglés |