Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Estante de rack
Material Acero
Profundidad extendida (in) 15.15
Profundidad extendida (mm) 385
Anchura total (in) 19
Anchura total (mm) 483
Altura extendida (in) 1.73
Altura extendida (mm) 43.9
Número de unidades de rack 1
Capacidad de carga estática (kg) 20
Capacidad de carga estática (lb) 45
Color Negro
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS
Incluye 1 hardware de montaje y estante

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498383844
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.8270
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos