Maximize your data center or server room space with this adjustable depth 4-post rack. It accommodates a variety of equipment sizes, while its sturdy build keeps your network organized and secure.
Nota | El rack tiene profundidad ajustable entre 23in (584mm) y 42in (1067mm) con incrementos de 0.5in (12.7mm) |
Material | Acero |
Método de montaje con perno | Roscado |
Para usar con | Todos los organizadores de cables Panduit horizontales y verticales, accesorios estándar de montaje de 19 |
Profundidad extendida (in) | 42 |
Profundidad extendida (mm) | 1066.8 |
Altura extendida (in) | 84.13 |
Altura extendida (mm) | 2136.9 |
Anchura total (in) | 20.31 |
Anchura total (mm) | 515.9 |
Número de unidades de rack | 45 |
Tamaño de rosca de orificio de montaje | N.º 12-24 |
Dirección del número de riel | Desde abajo |
Capacidad de carga estática (kg) | 907.2 |
Capacidad de carga estática (lb) | 2000 |
Color | Negro |
Cumple las normas | EIA/ECA-310-E; UL 2416; RoHS |
Incluye | Estructuras de rack soldadas, soportes de montaje de profundidad ajustable, kit de hardware |
Tipo de producto | Rack de cuatro postes |
Acabado/recubrimiento | Recubrimiento en polvo |
Configuración |
---|
UPC | 61305679681 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 11.0448 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |