Expand your rack space above a rack or cabinet in data centers and telecommunications rooms with the 4-post overhead distribution rack. This can mount in numerous, convenient configurations.
Tipo de producto | Armazón para empalme de fibra óptica |
Profundidad total (in) | 18.7 |
Profundidad total (mm) | 475.1 |
Anchura total (in) | 17.42 |
Anchura total (mm) | 442.4 |
Altura total (in) | 6.97 |
Altura total (mm) | 177 |
Aplicación | Organización de cables de fibra óptica |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Configuración |
---|
UPC | 61305658340 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 2.7431 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | Guía de Conectividad del Centro de Datos FBCB49 | Español (Español) | |
Specification Sheets | HD Fusion Fiber Splicing Enclosure Specification Sheet RKSP180 | Inglés | |
Data Sheets | Fiber Splicing Component Matrix Data Sheet FBFL37 | Inglés | |
Videos | HD Fusion Splicing Solution How To Video | Inglés | |
Part Drawings | 4RU HD Fusion Splice Enclosure | Inglés | |
Installation Documents | HD Fusion Splicing Enclosure: FS144 | Inglés | |
Installation Documents | HD Fusion Splice Tray Kit Installation Instruction FS143B | Inglés | |
Brochures | HD Flex™ Fiber Cabling System: D-FBCB46--SA-ENG | Inglés | |
Selection Guides | HD Flex™ Fiber Cabling System Ordering Guide: D-FBCB45--SA-ENG | Inglés | |
Technical References | Fusion Splicing with Panduit Products Technical Reference FBAG05--SA-ENG | Inglés | |
Technical References | Empalme por Fusión con Productos Panduit Referencia Técnica FBAG05--SA-SPA | Español (Español) |