Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Air Filter
Material Steel
Profundidad total (in) 8.19
Profundidad total (mm) 208.1
Anchura total (in) 28.74
Anchura total (mm) 730.1
Altura total (in) 5.56
Altura total (mm) 141.2
Para usar con PanZone® TrueEdge™ Enclosure to WME3BL
Color Black
Cumple las normas NEMA1; IP20
Submarca PanZone®
Incluye Three-sided slide in cover (perforated), 1 Roll Foam Filter Media, (4) #10-32 Screws, (2) M4 Hex Nuts”
Número de unidades de rack 3
Caracts. pza. Filter Kit eliminates any excess dust and debris from entering through the top of the enclosure

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 61305681762
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 1.4482
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Specification Sheets PanZone® TrueEdge Vertical Wall Mount Enclosure Spec Sheet RKSP211 Inglés
Specification Sheets Gabinete PanZone® TrueEdge de Montaje Vertical en Pared RKSP211 Español (Español)
Videos TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosure Video Inglés
Part Drawings 3RU Wall Mount Enclosure Filter Kit Part drawing Inglés
Installation Documents Gabinete Vertical para Montaje en Pared Instrucciones de Intalación V00029TB_05-SPA Español (Español)
Installation Documents Vertical Wall Mount Enclosure Installation Instructions V00029TB_06 Inglés
Articles Soluciones Térmicas para Gabinete de Montaje en Pared TrueEdge™ PanZone® - RKAT6 Español (Español)
Selection Guides Guía de Selección de Montaje en Pared NEMA para Montaje de Equipos de 19" Guia de Selección RKSG7 Español (Español)
Selection Guides NEMA Wall Mount Selection Guide for 19" Equipment Mounting Selection Guide RKSG7 Inglés
Selection Guides PanZone® Wall Mount Solutions - RKSG08 Inglés
Technology Briefs PanZone® TrueEdge™ Wall Mount Enclosure Thermal Solutions Inglés
Compare
Eliminar todos los elementos