Our cable tie offers contractors an economical cable tie option for commercial construction and general-purpose applications. It's designed to resist weathering, fire, and abrasion.
Material Description | Nylon 6.6 () |
Tipo de producto | Brida |
Submarca | StrongHold™ |
Color | Natural |
Ambiente | Cámara impelente |
Material | Nylon 6.6 |
Longitud total (in) | 7.87 |
Longitud total (mm) | 200 |
Anchura del cuerpo (in) | 0.14 |
Anchura del cuerpo (mm) | 3.6 |
Grosor del cuerpo (in) | 0.045 |
Grosor del cuerpo (mm) | 1.2 |
Diámetro máximo de mazo (in) | 2.09 |
Diámetro máximo de mazo (mm) | 53 |
Diámetro mínimo de mazo (in) | 0.08 |
Diámetro mínimo de mazo (mm) | 2 |
Resistencia a la tensión mínima de lazo (N) | 178 |
Resistencia a la tensión mínima de lazo (lb) | 40 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 85 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 185 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -40 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -40 |
Cumple las normas | Cumple con UL 62275 (tipo 2, 21); cumple con la directiva RoHS |
Configuración |
---|
UPC | 61305625793 |
Cant. Pq. Est. | 100 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0222 |
Cant. Ct. Est. | 1000 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.2223 |
Videos | StrongHold™ PVC Electrical Tape Video | Inglés | |
Videos | StrongHold Cable Ties Product Video | Inglés | |
Part Drawings | StrongHold Miniature and Intermediate Ties | Inglés | |
Catalogs | StrongHold Contractor Pocket Guide ELCB35--SA-ENG | Inglés | |
Flyers | StrongHold™ General Purpose Contractor Ties | Inglés |