Flexible solution for securely fitting your electrical boxes between studs of varying widths, ensures a steady and reliable installation with our metallic electrical box mounting bracket.
Tipo de producto | Soporte para caja eléctrica |
Submarca | StrongHold™ |
Aplicación | Montaje de caja eléctrica donde el espacio del tornillo opresor puede variar |
Color | Plateado |
Acabado/recubrimiento | NA |
Material | Acero |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Caracts. pza. | Aloja espacios de tornillo prisionero de 11" a 18" |
Configuración |
---|
UPC | 07498364124 |
Cant. Pq. Est. | 50 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.5252 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | Specification Sheet - C-CMPTSGB16-ENG | Inglés | |
Videos | StrongHold™ PVC Electrical Tape Video | Inglés | |
Videos | StrongHold Supports and Fasteners Product Video | Inglés | |
Catalogs | StrongHold Contractor Pocket Guide ELCB35--SA-ENG | Inglés |