Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Nota Disponible en América Latina, la región Asia-Pacífico y EMEA
Ambiente Interiores
Nivel de desempeño Categoría 6
Construcción de cable U/UTP
Grado de inflamabilidad CM
Clasificación EuroClass Eca
Propiedades de resistencia Retardante de llama
Material de camisa Policloruro de vinilo (PVC)
Diámetro exterior nominal de cable (in) 0.222
Diámetro exterior nominal de cable (mm) 5.6
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 60
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 140
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) 60
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) 140
Temperatura máxima de instalación (°C) 50
Temperatura máxima de instalación (°F) 122
Temperatura mínima de instalación (°C) 0
Temperatura mínima de instalación (°F) 32
Submarca NetKey™
Tensión máxima de instalación (N) 110
Tensión máxima de instalación (lb) 25
Radio de curvatura (in) 0.888
Radio de curvatura (mm) 22
Número de pares 4
Material de conductor Cobre
Tipo de conductor Sólido
Longitud total (ft) 1000
Longitud total (m) 305
Calibrador de conductor (AWG) 24
Material de aislamiento HDPE
Diámetro de aislamiento (in) 0.036
Diámetro de aislamiento (mm) 0.92
Tensión máxima (V) 80
Cumple las normas Supera ISO 11801 clase E y ANSI/TIA-568.2-D categoría 6, IEC 61156-5, UL 1685, EN 50575: Euroclass Eca, cumple con IEEE 802.3af, con IEEE 802.3at y con IEEE 802.3bt para aplicaciones de PoE; cumple con la directiva RoHS.
Color Azul
Tipo de empaque Caja de distribución sencilla
Tipo de producto Cable de cobre
Clasificación de flamabilidad EuroClass Eca
Caracts. pza. cable de cobre

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 61305657097
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 1.5113
Cant. Ct. Est. 24
Volumen Pq. Est. (cf) 36.2713

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos