{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl cable de cobre TX6A™ de categoría 6A F/UTP blindado está fabricado con conductores de código de cobre 23 AWG con aislamiento de polietileno de alta densidad. Los conductores están retorcidos en pares y separados por un divisor en forma de cruz. Los cuatro pares están cubiertos por un revestimiento de lámina metálica dentro de una camisa de HDPE retardante de llama. El cable azul LSZH (IEC 60332-3) viene con 305 metros (1000 pies) en un carrete.
Nota | Disponible en Asia Pacífico, EMEA y América Latina |
Ambiente | Interiores |
Nivel de desempeño | Categoría 6A |
Construcción de cable | F/UTP |
Grado de inflamabilidad | LSZH-3 (IEC 60332-3) |
Clasificación EuroClass | Dca-s2,d2,a1 |
Propiedades de resistencia | Resistente a las llamas |
Material de camisa | Polietileno de alta densidad |
Diámetro exterior nominal de cable (in) | 0.28 |
Diámetro exterior nominal de cable (mm) | 7.3 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 75 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 167 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -20 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -4 |
Temperatura máxima de instalación (°C) | 75 |
Temperatura máxima de instalación (°F) | 167 |
Temperatura mínima de instalación (°C) | 0 |
Temperatura mínima de instalación (°F) | 32 |
Submarca | Pan-Nettie™ |
Tensión máxima de instalación (lb) | 25 |
Tensión máxima de instalación (N) | 110 |
Radio de curvatura (in) | 1.15 |
Radio de curvatura (mm) | 29.2 |
Número de pares | 4 |
Material de conductor | Cobre |
Tipo de conductor | Sólido |
Longitud total (m) | 305 |
Calibrador de conductor (AWG) | 23 |
Calibrador de conductor (mm) | 0.57 |
Material de aislamiento | PE |
Clasificación de acidez | a1 |
Diámetro de aislamiento (in) | 0.04 |
Diámetro de aislamiento (mm) | 1.12 |
Tensión máxima (V) | 80 |
Cumple las normas | Supera los requisitos de los estándares de la categoría 6A de la ANSI/TIA-568.C2 y la clase EA de ISO 11801. Cumplimiento de estándares: Listado UL CMP-LP 0.7A y CMR-LP 0.5A. Cumplimiento de PoE: Cumple con las normas IEEE 802.3af, IEEE 802.3at e IEEE 802.3bt para aplicaciones de PoE; cumple con CE: Euroclass Dca-s2-d2-a1; cumple con la directiva RoHS |
Color | Azul |
Clasificación de gotas incandescentes | d2 |
Longitud total (ft) | 1000 |
Tipo de empaque | Carrete |
Tipo de producto | Cable de cobre |
Clasificación de humo | s2 |
Clasificación de flamabilidad EuroClass | Dca |
UPC | 07498333273 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 2.1728 |
Cant. Ct. Est. | 18 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 39.1111 |